您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
D-Lok Two-Bolt Flange Metric Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/p2b_dl_flange_asmtab_m.prj},{NB=126614},{SERIES=207},{SS=35},{PN=126614},{DESCRIPTION=F2B-DL-35M},{W=1.6},{A=44.4},{B=155.7},{C=45.5},{D=130.0},{F=M12},{H=14.2},{J=14.5},{L=68.3},{M=95.3},{N=46.7},{BOD=72.000000},{PPATH=p2b_dl_flange_body_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
204
20
126611
F2B-DL-20M
0.6
32.5
112.0
35.3
89.7
M10
12.7
10.4
43.4
60.5
38.1
205
25
126612
F2B-DL-25M
0.8
36.6
124.0
37.3
98.8
M10
13.2
13.0
50.5
69.9
36.6
206
30
126613
F2B-DL-30M
1.1
39.6
141.2
40.6
116.6
M10
12.7
13.5
56.4
79.5
39.6
207
35
126614
F2B-DL-35M
1.6
44.4
155.7
45.5
130.0
M12
14.2
14.5
68.3
95.3
46.7
208
40
126615
F2B-DL-40M
2.2
51.1
171.5
52.1
143.8
M12
14.2
17.8
69.6
104.9
46.5
209
45
126616
F2B-DL-45M
2.4
51.1
179.3
52.3
148.3
M14
16.0
16.8
75.9
111.3
48.5
210
50
126617
F2B-DL-50M
2.7
51.1
189.0
53.3
157.2
M16
16.0
16.0
82.3
115.8
51.6
211
55
126618
F2B-DL-55M
4.1
57.2
219.2
58.4
184.2
M16
17.0
18.0
93.7
133.4
57.7
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處