您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
D-Lok Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed Pillow Blocks
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Pillow Block
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/d_lok/pillow_block/p2b_ez_pillow_asmtab_m.prj},{NB=127625},{SERIES=206},{SS=30},{PN=127625},{DESCRIPTION=P2B-DLUEZ-30M-PCR},{W=0.79},{A=39.6},{B=160.0},{C=45.0},{DMIN=116.8},{DMAX=124.0},{F=M12},{F1=12.000},{BOD=62.000},{G=18.5},{H=17.8},{J=84.8},{L=56.4},{M=42.9},{R=14.7},{S=24.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_ez_pillow_body_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
204
20
127623
P2B-DLEZ-20M-PCR
0.42
32.5
127.5
37.6
93.0
99.6
M10
15.0
15.5
66.8
43.4
33.3
12.7
19.8
205
25
127624
P2B-DLEZ-25M-PCR
0.51
36.6
139.2
37.6
100.6
106.7
M10
15.0
15.5
72.6
50.5
36.6
14.2
22.4
206
30
127625
P2B-DLUEZ-30M-PCR
0.79
39.6
160.0
45.0
116.8
124.0
M12
18.5
17.8
84.8
56.4
42.9
14.7
24.9
207
35
127626
P2B-DLEZ-35M-PCR
1.13
44.5
166.1
47.2
121.9
130.0
M12
18.5
18.3
98.8
68.3
47.8
17.0
27.4
208
40
127627
P2B-DLBEZ-40M-PCR
1.39
51.1
182.6
53.3
129.5
143.3
M12
22.4
19.3
105.7
69.6
49.3
19.1
32.0
209
45
127628
P2B-DLEZ-45M-PCR
1.56
51.1
182.9
53.3
137.7
151.4
M12
22.4
21.3
109.5
75.9
54.1
19.1
32.0
210
50
127629
P2B-DLEZ-50M-PCR
1.68
51.1
204.7
59.9
152.4
166.6
M16
25.4
23.1
115.8
82.3
57.2
19.1
32.0
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處