피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
언어선택:
English
English
Grip Tight Medium Duty Flange Cartridge Metric Bore - GT Normal Duty Piloted Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Piloted Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/piloted_flanges/fc_gtm_hm_asmtab.prj},{NB=136290},{SERIES=210},{BOD=90.0000},{SS=45},{PN=136290},{DESCRIPTION=FC-GTM-45M},{PNSL=129505},{DESCRIPTIONSL=FC-GT-10},{PNA=136565},{DESCRIPTIONA=AN-GTM-10-45M-D},{W=3.0},{A=47.2},{A1=47.200},{B=155.7},{B1=155.700},{C=51.3},{C1=51.300},{D=130.3},{D1=130.300},{E=11.9},{E1=11.900},{F=M12},{F1=12.00000},{G=39.4},{G1=39.400},{H=23.4},{H1=23.400},{K=107.95/107.90},{K1=107.950},{L=79.5},{L1=79.500},{Z=40.1},{Z1=40.100},{INFO=Infotex},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=fc_gtm_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part no.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PNSL
Part No. of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONSL
Description of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
PNA
Part No. of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONA
Description of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
206
25
136286
FC-GTM-25M
129501
FC-GT-06
136561
AN-GTM-06-25M-D
1.5
40.9
111.3
42.7
92.2
6.4
M10
36.3
20.6
76.20/76.15
52.8
37.1
2250
4368
207
30
136287
FC-GTM-30M
129502
FC-GT-07
136562
AN-GTM-07-30M-D
2.0
41.1
127.0
46.0
104.9
9.7
M10
36.6
21.3
85.73/85.67
60.5
37.8
3065
5759
208
35
136288
FC-GTM-35M
129503
FC-GT-08
136563
AN-GTM-08-35M-D
2.5
46.7
133.4
51.1
111.3
11.2
M12
40.1
22.6
92.08/92.02
66.5
40.1
4005
7332
209
40
136289
FC-GTM-40M
129504
FC-GT-09
136564
AN-GTM-09-40M-D
3.0
47.0
146.1
50.0
120.7
11.2
M12
38.9
23.1
101.60/101.55
72.6
39.9
4450
7891
210
45
136290
FC-GTM-45M
129505
FC-GT-10
136565
AN-GTM-10-45M-D
3.0
47.2
155.7
51.3
130.3
11.9
M12
39.4
23.4
107.95/107.90
79.5
40.1
4450
7891
211
50
136291
FC-GTM-50M
129506
FC-GT-11
136566
AN-GTM-11-50M-D
3.9
49.0
162.1
57.4
136.7
16.0
M12
41.4
25.4
114.30/114.25
87.1
42.9
5630
9975
212
55
136292
FC-GTM-55M
129507
FC-GT-12
136567
AN-GTM-12-55M-D
5.6
53.8
181.1
64.0
152.4
22.4
M12
41.9
25.4
127.00/126.95
93.7
43.4
6955
11791
214
65
136293
FC-GTM-65M
129508
FC-GT-14
136568
AN-GTM-14-65M-D
6.7
60.7
193.8
72.6
165.1
28.7
M12
44.2
26.9
139.70/139.65
101.6
45.0
8410
13994
216
75
136294
FC-GTM-75M
129509
FC-GT-16
136570
AN-GTM-16-75M-D
12.9
68.6
222.3
84.6
190.5
31.8
M16
52.8
30.2
161.93/161.87
119.1
52.1
11015
17407
218
85
136295
FC-GTM-85M
129510
FC-GT-18
136571
AN-GTM-18-85M-D
17.8
71.1
260.4
90.7
212.9
28.7
M18
62.0
41.4
187.33/187.27
131.8
61.5
13940
21451
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.