피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
JA Type - QD Bushing
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/qd_bushings/pt_qdb_ja.prj},{NB=120337},{PN=120337},{BS=JA-13/16},{BSA=JA},{BORE=13/16},{BORE1=0.812500},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{D1=0.09375},{BTQ=1.000},{A=0.31},{B=1.38},{CI=3.93},{CS=2.25},{D=2.00},{E=1.00},{F=0.56},{G=0.12},{WEIGHT=0.4},{BC=1.65},{NS=3},{SS=10-24x1},{NDM=0.190},{KDM=0.145},{ST=54},{S=0.120},{LCO=0.41},{LC=2.53},{MCO=1.13},{MC=3.25},{LRO=1.13},{LR=3.25},{MRO=1.56},{MR=3.68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[Inch]
BK
Bushing Keyway
[Inch]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[Inch]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[Inch]
B
B Diameter
[Inch]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[Inch]
CS
C Hub Dia.-Steel
[Inch]
D
D Diameter
[Inch]
E
[Inch]
F
[Inch]
G
[Inch]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[Inch]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[Inch]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[Inch]
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
[Inch]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[Inch]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[Inch]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[Inch]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[Inch]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[Inch]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[Inch]
120332
JA-1/2
1/2
1/8x1/16
1/8x1/16
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120333
JA-9/16
9/16
1/8x1/16
1/8x1/16
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120334
JA-5/8
5/8
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120335
JA-11/16
11/16
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120336
JA-3/4
3/4
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120337
JA-13/16
13/16
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120338
JA-7/8
7/8
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120339
JA-15/16
15/16
1/4x1/8
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120340
JA-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120341
JA-1-1/16
1-1/16
1/4x1/16
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120342
JA-1-1/8
1-1/8
1/4x1/16
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120343
JA-1-3/16
1-3/16
1/4x1/16
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120344
JA-1-1/4
1-1/4
N/A
N/A
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.