피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
언어선택:
English
English
SDX3100 - Plummer Blocks for bearings 23100K
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Plummer Blocks
SDX
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/plummer_block/sdx/sdx3100_asmtab.prj},{NB=F4B3144-SDX-200MFTS},{SERIES=3144},{SS=TS},{DD=200},{A=290},{B=640},{C=240},{H=90},{D=540},{E=140},{J=435},{M=220},{K=145},{S=30},{S1=35},{S2=42},{Q=95},{T=12},{PPATH=parts/sdx3100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DD
d Shaft Size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
S
S Bolt Size
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
A1
A (with seals)
[mm]
L1
L-1
[mm]
3134
F4B3134-SDX-150MFTS
SDX3134-TS
150
230
510
180
70
430
100
335
170
115
24
28
34
73
14
254.0
185
3136
F4B3136-SDX-160MFTS
SDX3136-TS
160
240
530
190
75
450
110
355
180
120
24
28
34
78
15
264.0
195
3138
F4B3138-SDX-170MFTS
SDX3138-TS
170
260
560
210
80
480
120
375
190
130
24
28
34
83
10
284.0
205
3140
F4B3140-SDX-180MFTS
SDX3140-TS
180
280
610
230
85
510
130
410
210
140
30
35
42
88
10
304.0
235
3144
F4B3144-SDX-200MFTS
SDX3144-TS
200
290
640
240
90
540
140
435
220
145
30
35
42
95
12
314.0
235
3148
F4B3148-SDX-220MFTS
SDX3148-TS
220
310
700
260
95
600
150
475
240
155
30
35
42
101
12
334.0
275
3152
F4B3152-SDX-240MFTS
SDX3152-TS
240
320
770
280
100
650
160
515
260
160
36
42
50
111
13
344.0
275
3156
F4B3156-SDX-260MFTS
SDX3156-TS
260
320
790
280
105
670
160
550
280
160
36
42
50
114
16
344.0
315
3160
F4B3160-SDX-280MFTS
SDX3160-TS
280
350
830
310
110
710
190
590
300
175
36
42
50
120
22
374.0
315
3164
F4B3164-SDX-300MFTS
SDX3164-TS
300
370
880
330
115
750
200
630
320
185
36
42
50
130
23
394.0
375
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.