피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
TAF Pillow Block - Inch 2-Bolt Base Non-Expansion Type - Taf Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
TAF Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/taf/p2b_taf_nex_asmtab.prj},{NB=037585},{SS=2-1/2},{SERIES=515},{PN=037585},{DESCRIPTION=P2b-taf-208r},{HF=2},{EF=Non Expansion Type},{BORE=5.1860},{A=4},{A1=4.0000000},{B=11.13},{B1=11.1300000},{C=3.13},{C1=3.1300000},{DMIN=8.63},{DMIN1=8.6300000},{DMAX=9.63},{DMAX1=9.630000},{E=1.88},{E1=1.8800000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=1.26},{G1=1.2600000},{H=1.25},{H1=1.2500000},{J=7.03},{J1=7.030000},{K=2},{K1=2.000000},{L=4.06},{L1=4.0600000},{M=3.25},{M1=3.250000},{P=7.37},{P1=7.370000},{T=0.28},{SC=54000},{DC=9090},{RN=21},{RMD=0.41},{PD=3.337},{EP=0.004/0.012},{CSS=3/8-16x3/4},{CST=290},{HM=A48 CLASS 30},{CM=4118 CASE CARB.},{CUM=4118 CASE CARB.},{RM=STEEL},{ROM=4118 CASE CARB.},{SM=5.40},{PPATH=p2b_taf_nex_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SS
Shaft Size
[Inch]
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
HF
Housing Feature
[Inch]
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
DMIN
Dmin
[Inch]
DMAX
Dmax
[Inch]
E
[Inch]
F
Bolt Diameter
[Inch]
G
[Inch]
H
[Inch]
J
[Inch]
K
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
P
[Inch]
T
[Inch]
SC
Static Capacity
[lbs]
DC
Dynamic Capacity
[lbs]
RN
Number of Rollers/Row
ⁿ/ₐ
RMD
Roller/Row Mean Diameter
[Inch]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
EP
End Play
[Inch]
CSS
Collar Setscrews Size
[Inch]
CST
Collar Setscrews Torque
[in-lbs]
HM
Housing Material
ⁿ/ₐ
CM
Cone Material
ⁿ/ₐ
CUM
Cups Material
ⁿ/ₐ
RM
Retainer Material
ⁿ/ₐ
ROM
Rollers Material
ⁿ/ₐ
SM
Static Misalignment (+/-)
[Degree]
1-7/16
509
037580
P2b-taf-107r
2
Non Expansion Type
3
8.25
2.19
6.25
7.00
N/A
1/2
0.93
0.88
5.11
1.50
2.75
2.25
5.51
0.09
26000
4760
20
0.29
2.084
0.004/0.012
5/16-18x5/8
165
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
2.84
1-11/16
510
037581
P2b-taf-111r
2
Non Expansion Type
3.38
8.25
2.38
6.50
7.00
N/A
1/2
0.87
1.03
5.62
1.69
3.19
2.50
5.81
0.09
33000
6140
18
0.35
2.411
0.004/0.012
5/16-18x5/8
165
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
2.59
1-15/16
511
037582
P2b-taf-115r
2
Non Expansion Type
3.50
9.63
2.75
7.38
8.25
N/A
5/8
1.20
1.03
6.14
1.75
3.44
2.75
6.36
0.28
43000
8070
17
0.41
2.709
0.004/0.012
3/8-16x3/4
290
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
6.00
2-3/16
513
037583
P2b-taf-203r
2
Non Expansion Type
3.75
11.00
3.25
8.66
9.50
N/A
5/8
1.43
1.03
6.51
1.875
3.75
3.00
6.95
0.28
48200
8550
19
0.41
3.014
0.004/0.012
3/8-16x3/4
290
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
5.60
2-7/16
515
037584
P2b-taf-207r
2
Non Expansion Type
4
11.13
3.13
8.63
9.63
1.88
5/8
1.26
1.25
7.03
2
4.06
3.25
7.37
0.28
54000
9090
21
0.41
3.337
0.004/0.012
3/8-16x3/4
290
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
5.40
2-1/2
515
037585
P2b-taf-208r
2
Non Expansion Type
4
11.13
3.13
8.63
9.63
1.88
5/8
1.26
1.25
7.03
2
4.06
3.25
7.37
0.28
54000
9090
21
0.41
3.337
0.004/0.012
3/8-16x3/4
290
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
5.40
2-11/16
516
037586
P2b-taf-211r
2
Non Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
3/4
1.44
1.00
7.67
2.25
4.72
3.50
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
2-3/4
516
037587
P2b-taf-212r
2
Non Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
3/4
1.44
1.00
7.67
2.25
4.72
3.50
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
2-15/16
517
037588
P2b-taf-215r
2
Non Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
3/4
1.44
1.25
7.92
2.25
4.72
3.75
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
3
517
037589
P2b-taf-300r
2
Non Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
3/4
1.44
1.25
7.92
2.25
4.72
3.75
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
3-7/16
520
037590
P2b-taf-307r
2
Non Expansion Type
5
15.38
4.34
11.82
13.12
2.38
7/8
1.65
1.66
9.42
2.50
5.50
4.50
10.10
0.28
108600
15300
26
0.46
4.780
0.008/0.012
1/2-13x1
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.05
3-1/2
520
037591
P2b-taf-308r
2
Non Expansion Type
5
15.38
4.34
11.82
13.12
2.38
7/8
1.65
1.66
9.42
2.50
5.50
4.50
10.10
0.28
108600
15300
26
0.46
4.780
0.008/0.012
1/2-13x1
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.05
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.