您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
Type K - Taper-Lock Weld-on Hubs
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
TL Weld-on Hubs
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/tl_weld_on_hubs/tl_wo_h_k.prj},{NB=228082},{PN=228082},{HN=K45},{TL=4545},{BORE=4-15/16},{WT=15.2},{A=8.50},{B=2.63},{D=0.63},{E=0.00},{G=8.000},{J=6.38},{L=2.63},{M=4.75},{N=4.50},{FL=0.000},{TLJ=2.937500},{TLH=0.796875},{TLC=1.1875},{NDM=0.750},{KDM=0.642},{TLL=2.6250},{TLNDM=0.750},{BC=6.130},{AN=80},{AN1=88}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HN
Hub Number
ⁿ/ₐ
TL
Taper-Lock Bushing Type
ⁿ/ₐ
BORE
Max. Bore
[Inch]
WT
Weight
[lbs.]
A
[Inch]
B
[Inch]
D
[Inch]
E
[Inch]
G
[Inch]
J
[Inch]
L
Wrench Clearance Required to Install Bushing
[Inch]
M
Wrench Clearance Required to Remove Bushing
[Inch]
N
[Inch]
207156
K25
2517
2-11/16
3.6
4.88
1.50
0.38
0.00
4.375
3.38
1.63
2.25
1.75
207157
K30
3020
3-1/4
7.8
5.50
1.63
0.38
0.00
5.125
4.25
1.81
2.69
2.00
228080
K35
3535
3-15/16
9.8
6.75
1.63
0.75
0.00
6.250
5.00
2.00
3.33
3.50
228081
K40
4040
4-7/16
10.8
7.75
2.13
0.50
0.00
7.250
5.75
2.63
4.13
4.00
228082
K45
4545
4-15/16
15.2
8.50
2.63
0.63
0.00
8.000
6.38
2.63
4.75
4.50
228083
K50
5050
5
29
9.25
2.88
0.63
0.00
8.750
7.00
2.81
5.25
5.00
228084
K60
6050
6
44
12.75
2.88
0.63
1.44
12.125
9.25
1.63
4.33
5.00
228085
K70
7060
7
60
14.00
3.38
0.75
1.44
13.500
10.25
1.63
4.33
6.00
228086
K80
8065
8
65
14.75
3.63
0.75
1.44
14.125
11.25
1.63
4.33
6.50
228079
K100
10085
10
128
19.25
4.13
1.00
1.75
18.750
14.75
2.00
5.33
8.50
228058
K120
120100
12
225
22.25
5.38
1.00
1.75
21.750
17.25
2.00
5.33
10.00
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處