피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
언어선택:
English
English
S-2000 Flange Bearing - Square Labyrinth Seal - S-2000 4 Bolt Square Flange Bearing -Inch
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
S-2000 Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/s_2000/f4s_s2_hli_asmtab.prj},{NB=070618},{SS=3-15/16},{SS1=3.937500},{PN=070618},{DESCRIPTION=F4S-S2-315L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=4-15/32},{A1=4.4687500},{B=9-1/4},{B1=9.2500000},{C=4-27/32},{C1=4.8437500},{D=7-39/64},{D1=7.6093750},{F=7/8},{F1=0.8750000},{G=1-35/64},{G1=1.546875},{H=1-1/16},{H1=1.0625000},{J=8-7/32},{J1=8.2187500},{K=10-3/4},{K1=10.7500000},{L=6},{L1=6.0000000},{N=4-45/64},{N1=4.703125},{P=3/8},{P1=0.375000},{X=5/16},{X1=0.312500},{Y=0.025},{Z=4-1/2},{Z1=4.500000},{CS=5/8-11},{NDM=0.6250},{KDM=0.5270},{BORE=7.0866},{PPATH=f4s_s2_hli_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SS
Shaft Size
[Inch]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
D
[Inch]
F
Bolt Diameter
[Inch]
G
[Inch]
H
[Inch]
J
[Inch]
K
[Inch]
L
[Inch]
N
[Inch]
P
[Inch]
X
Total Expansion
[Inch]
Y
[Inch]
Z
[Inch]
1-3/8
070600
F4S-S2-106L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-17/32
4-3/4
2-49/64
3-17/32
1/2
63/64
1/2
3-13/16
5
2-3/4
2-31/64
15/64
3/16
0.020
1-51/64
1-7/16
070601
F4S-S2-107L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-17/32
4-3/4
2-49/64
3-17/32
1/2
63/64
1/2
3-13/16
5
2-3/4
2-31/64
15/64
3/16
0.020
1-51/64
1-1/2
070602
F4S-S2-108L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-17/32
4-3/4
2-49/64
3-17/32
1/2
63/64
1/2
3-13/16
5
2-3/4
2-31/64
15/64
3/16
0.020
1-51/64
1-11/16
070604
F4S-S2-111L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-43/64
5-1/8
2-31/32
3-57/64
1/2
1-5/64
1/2
4-13/32
5-1/2
3-3/16
2-25/32
19/64
1/4
0.020
2-5/64
1-3/4
070605
F4S-S2-112L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-43/64
5-1/8
2-31/32
3-57/64
1/2
1-5/64
1/2
4-13/32
5-1/2
3-3/16
2-25/32
19/64
1/4
0.020
2-5/64
1-15/16
070606
F4S-S2-115L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
5-19/64
3-5/32
4-1/16
1/2
1-15/64
9/16
4-31/32
5-3/4
3-7/16
2-29/32
5/16
1/4
0.020
2-19/64
2
070607
F4S-S2-200L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
5-19/64
3-5/32
4-1/16
1/2
1-15/64
9/16
4-31/32
5-3/4
3-7/16
2-29/32
5/16
1/4
0.020
2-19/64
2-3/16
070608
F4S-S2-203L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-15/16
5-7/8
3-1/4
4-33/64
5/8
1-13/64
9/16
5-1/64
6-3/8
3-3/4
3-3/32
5/16
1/4
0.025
2-19/32
2-7/16
070610
F4S-S2-207L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-13/64
6-1/8
3-33/64
4-25/32
5/8
1-9/64
41/64
5-5/8
6-3/4
4-1/16
3-13/32
5/16
1/4
0.025
2-15/16
2-11/16
070612
F4S-S2-211L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
7-3/16
3-29/32
5-9/16
3/4
1-33/64
3/4
6-1/2
7-7/8
4-45/64
3-27/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
2-15/16
070613
F4S-S2-215L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
7-3/16
3-29/32
5-9/16
3/4
1-33/64
3/4
6-1/2
7-7/8
4-45/64
3-27/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
3
070614
F4S-S2-300L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
7-3/16
3-29/32
5-9/16
3/4
1-33/64
3/4
6-1/2
7-7/8
4-45/64
3-27/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
3-7/16
070616
F4S-S2-307L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4
8-1/4
4-5/16
6-23/32
3/4
1-7/16
15/16
7-31/64
9-1/2
5-1/2
4-21/64
5/16
1/4
0.025
4-3/64
3-15/16
070618
F4S-S2-315L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4-15/32
9-1/4
4-27/32
7-39/64
7/8
1-35/64
1-1/16
8-7/32
10-3/4
6
4-45/64
3/8
5/16
0.025
4-1/2
1-3/8
070853
F4S-S2-106LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-17/32
4-3/4
2-49/64
3-17/32
1/2
63/64
1/2
3-13/16
5
2-3/4
2-31/64
15/64
3/16
0.020
1-51/64
1-7/16
070854
F4S-S2-107LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-17/32
4-3/4
2-49/64
3-17/32
1/2
63/64
1/2
3-13/16
5
2-3/4
2-31/64
15/64
3/16
0.020
1-51/64
1-1/2
070855
F4S-S2-108LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-17/32
4-3/4
2-49/64
3-17/32
1/2
63/64
1/2
3-13/16
5
2-3/4
2-31/64
15/64
3/16
0.020
1-51/64
1-11/16
070857
F4S-S2-111LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-43/64
5-1/8
2-31/32
3-57/64
1/2
1-5/64
1/2
4-13/32
5-1/2
3-3/16
2-25/32
19/64
1/4
0.020
2-5/64
1-3/4
070858
F4S-S2-112LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-43/64
5-1/8
2-31/32
3-57/64
1/2
1-5/64
1/2
4-13/32
5-1/2
3-3/16
2-25/32
19/64
1/4
0.020
2-5/64
1-15/16
070859
F4S-S2-115LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
5-19/64
3-5/32
4-1/16
1/2
1-15/64
9/16
4-31/32
5-3/4
3-7/16
2-29/32
5/16
1/4
0.020
2-19/64
2
070860
F4S-S2-200LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
5-19/64
3-5/32
4-1/16
1/2
1-15/64
9/16
4-31/32
5-3/4
3-7/16
2-29/32
5/16
1/4
0.020
2-19/64
2-3/16
070861
F4S-S2-203LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-15/16
5-7/8
3-1/4
4-33/64
5/8
1-13/64
9/16
5-1/64
6-3/8
3-3/4
3-3/32
5/16
1/4
0.025
2-19/32
2-7/16
070863
F4S-S2-207LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
3-13/64
6-1/8
3-33/64
4-25/32
5/8
1-9/64
41/64
5-5/8
6-3/4
4-1/16
3-13/32
5/16
1/4
0.025
2-15/16
2-11/16
070865
F4S-S2-211LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
7-3/16
3-29/32
5-9/16
3/4
1-33/64
3/4
6-1/2
7-7/8
4-45/64
3-27/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
2-15/16
070866
F4S-S2-215LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
7-3/16
3-29/32
5-9/16
3/4
1-33/64
3/4
6-1/2
7-7/8
4-45/64
3-27/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.