피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
언어선택:
English
English
QD HTD 8mm - QD HTD Sprockets
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/qd_htd_8mm_asmtab.prj},{NB=110709},{NT=40},{WB=20},{PD=4.010},{OD=3.956},{WB1='20','30','50','85'},{PN1=110709},{PN2=110729},{PN3=110746},{PN4=110763},{FD1=4.410},{W1=2.3},{W2=2.8},{W3=3.9},{W4=4.9},{WW1=0.0353},{WW2=0.0435},{WW3=0.0632},{WW4=0.0836},{PPATH=qd_htd_8mm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS.]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
F
[Inch]
110701
24
P24-8M-20-JA
0.8
2.406
2.352
2.756
E1F
1/2
1-1/4
0.00
0.51
1.13
110702
26
P26-8M-20-JA
1.0
2.607
2.553
2.906
E1F
1/2
1-1/4
0.00
0.51
1.13
110703
28
P28-8M-20-H
1.1
2.807
2.759
3.207
E1F
3/8
1-1/2
0.00
0.37
1.13
110704
30
P30-8M-20-H
1.3
3.008
2.958
3.408
E1F
3/8
1-1/2
0.00
0.37
1.13
110705
32
P32-8M-20-H
1.6
3.208
3.156
3.608
E1F
3/8
1-1/2
0.00
0.37
1.13
110706
34
P34-8M-20-SH
1.6
3.409
3.355
3.810
E1F
1/2
1-11/16
0.00
0.68
1.13
110707
36
P36-8M-20-SH
1.7
3.609
3.555
4.009
C1F
1/2
1-11/16
0.31
0.37
1.13
110708
38
P38-8M-20-SH
2.0
3.810
3.756
4.210
C1F
1/2
1-11/16
0.31
0.37
1.13
110709
40
P40-8M-20-SH
2.3
4.010
3.956
4.410
C1F
1/2
1-11/16
0.31
0.37
1.13
110710
44
P44-8M-20-SDS
2.6
4.411
4.357
4.764
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110711
48
P48-8M-20-SDS
3.4
4.812
4.758
5.212
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110712
56
P56-8M-20-SDS
4.6
5.614
5.560
6.014
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110713
64
P64-8M-20-SDS
6.8
6.416
6.362
6.716
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110714
72
P72-8M-20-SDS
8.8
7.218
7.164
7.500
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110715
80
P80-8M-20-SDS
11.0
8.020
7.966
8.420
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110716
90
P90-8M-20-SDS
12.0
9.023
8.969
0.000
C2
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110737
144
P144-8M-30-SK
22.0
11.229
11.175
0.000
C2
1/2
2-5/8
0.25
0.64
1.50
110755
144
P144-8M-50-E
45.0
14.437
14.383
0.000
D3
7/8
3-1/2
0.38
0.82
2.38
110756
192
P192-8M-50-E
65.0
19.249
19.195
0.000
D3
7/8
3-1/2
0.38
0.82
2.38
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.