您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
QD HTD 14mm - QD HTD Sprockets
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/qd_htd_14mm_asmtab.prj},{NB=110790},{NT=52},{WB=40},{PD=9.123},{OD=9.013},{FD=9.687},{WB1='40','55','85','115','170'},{PN1=110790},{PN2=110815},{PN3=110840},{PN4=110865},{PN5=110885},{W1=25.0},{W2=30.0},{W3=35.0},{W4=48.0},{W5=61.0},{WW1=1.9910},{WW2=2.4540},{WW3=2.9720},{WW4=4.1330},{WW5=5.4300},{PPATH=qd_htd_14mm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS.]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max: Bore
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
F
[Inch]
110780
28
P28-14M-40-SK
5.8
4.912
4.808
5.562
E1F
1/2
2-5/8
0.00
0.89
2.13
110781
29
P29-14M-40-SK
6.5
5.088
4.983
5.562
E1F
1/2
2-5/8
0.00
0.89
2.13
110782
30
P30-14M-40-SK
6.2
5.263
5.157
5.763
D1F
1/2
2-5/8
0.44
0.45
2.13
110783
32
P32-14M-40-SK
7.8
5.614
5.507
6.114
D1F
1/2
2-5/8
0.44
0.45
2.13
110784
34
P34-14M-40-SK
9.4
5.965
5.858
6.465
D1F
1/2
2-5/8
0.44
0.45
2.13
110785
36
P36-14M-40-SF
9.6
6.316
6.208
6.816
D1F
1/2
2-15/16
0.44
0.50
2.13
110786
38
P38-14M-40-SF
12.0
6.667
6.559
7.167
D1F
1/2
2-15/16
0.44
0.50
2.13
110787
40
P40-14M-40-SF
13.0
7.018
6.909
7.518
D1F
1/2
2-15/16
0.44
0.50
2.13
110788
44
P44-14M-40-E
16.0
7.720
7.610
8.395
D1F
7/8
3-1/2
0.38
0.82
2.13
110789
48
P48-14M-40-E
20.0
8.421
8.311
8.941
D1F
7/8
3-1/2
0.38
0.82
2.13
110790
52
P52-14M-40-E
25.0
9.123
9.013
9.687
D1F
7/8
3-1/2
0.25
0.95
2.13
110791
56
P56-14M-40-E
29.0
9.825
9.715
10.355
D1F
7/8
3-1/2
0.25
0.95
2.13
110792
60
P60-14M-40-E
34.0
10.527
10.417
11.067
D1F
7/8
3-1/2
0.44
0.76
2.13
110793
64
P64-14M-40-E
39.0
11.229
11.119
11.750
D1F
7/8
3-1/2
0.44
0.76
2.13
110794
68
P68-14M-40-E
34.0
11.930
11.820
12.500
D2F
7/8
3-1/2
0.44
0.76
2.13
110795
72
P72-14M-40-E
40.0
12.632
12.522
13.066
D2F
7/8
3-1/2
0.31
0.89
2.13
110796
80
P80-14M-40-E
39.0
14.036
13.926
14.620
D3F
7/8
3-1/2
0.44
0.76
2.13
110797
90
P90-14M-40-E
40.0
15.790
15.680
0.000
D3
7/8
3-1/2
0.25
0.95
2.13
110798
112
P112-14M-40-E
67.0
19.650
19.540
0.000
D3
7/8
3-1/2
0.25
0.95
2.13
110799
144
P144-14M-40-E
66.0
25.264
25.154
0.000
D3
7/8
3-1/2
0.25
0.95
2.13
110759
168
P168-14M-40-F
91.0
29.475
29.265
0.000
C3
1
4
0.37
1.79
2.13
110774
192
P192-14M-40-F
108.0
33.686
33.576
0.000
C3
1
4
0.37
1.79
2.13
110827
216
P216-14M-55-F
159.0
37.896
37.786
0.000
D3
1
4
0.13
1.29
2.75
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處