피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
언어선택:
English
English
HT-14mm - HT TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/ht_14mm_asmtab.prj},{NB=112912},{NT=52},{WB=40},{PD=9.123},{OD=9.013},{PN0=112912},{PN1=112932},{PN2=112954},{PN3=114524},{PN4=114542},{WB1='40','55','85','115','170'},{FD1=9.687},{FD2=9.687},{W0=26.0},{W1=30.0},{W2=37.0},{W3=47.0},{W4=59.0},{WW0=2.1260},{WW1=2.5730},{WW2=3.3560},{WW3=4.5450},{WW4=5.8770},{PPATH=ht_14mm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore
[Inch]
E
[Inch]
M
[Inch]
F
[Inch]
112902
28
P28-14M-40-2012
5.9
4.912
4.802
5.560
A1F
1/2
2-1/8
0.000
0.880
2.13
112903
29
P29-14M-40-2012
6.6
5.088
4.978
5.560
A1F
1/2
2-1/8
0.000
0.880
2.13
112904
30
P30-14M-40-2012
6.5
5.263
5.153
6.125
A1F
1/2
2-1/8
0.000
0.880
2.13
112905
32
P32-14M-40-2012
8.0
5.614
5.504
6.125
A1F
1/2
2-1/8
0.000
0.880
2.13
112906
34
P34-14M-40-2012
9.4
5.965
5.855
6.500
A1F
1/2
2-1/8
0.000
0.880
2.13
112907
36
P36-14M-40-2517
11.0
6.316
6.206
6.875
A1F
1/2
2-11/16
0.000
0.380
2.13
112908
38
P38-14M-40-2517
12.0
6.667
6.557
7.219
A1F
1/2
2-11/16
0.000
0.380
2.13
112909
40
P40-14M-40-2517
14.0
7.018
6.908
7.500
A1F
1/2
2-11/16
0.000
0.380
2.13
112910
44
P44-14M-40-2517
18.0
7.720
7.610
8.343
A1F
1/2
2-11/16
0.000
0.380
2.13
112911
48
P48-14M-40-2517
22.0
8.421
8.311
8.937
A1F
1/2
2-11/16
0.000
0.380
2.13
112912
52
P52-14M-40-2517
26.0
9.123
9.013
9.687
A1F
1/2
2-11/16
0.000
0.380
2.13
112913
56
P56-14M-40-2517
31.0
9.825
9.715
10.375
A1F
1/2
2-11/16
0.000
0.380
2.13
112914
60
P60-14M-40-3020
29.0
10.527
10.417
11.062
A2F
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
112915
64
P64-14M-40-3020
31.0
11.229
11.119
11.750
A2F
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
112916
68
P68-14M-40-3020
31.0
11.930
11.820
12.500
A2F
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
112917
72
P72-14M-40-3020
34.0
12.632
12.522
13.187
A2F
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
114840
80
P80-14M-40-3020
34.0
14.036
13.926
14.625
A3F
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
114851
90
P90-14M-40-3020
40.0
15.790
15.680
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
114470
112
P112-14M-40-3020
101.0
19.650
19.540
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
114471
144
P144-14M-40-3020
154.0
25.264
25.154
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
114852
168
P168-14M-40-3020
133.0
29.475
29.265
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
114853
192
P192-14M-40-3020
168.0
33.686
33.576
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.130
2.13
114857
216
P216-14M-115-6050
686.0
37.896
37.786
0.000
A3
4-7/16
6
0.000
0.250
5.25
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.