피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
언어선택:
English
English
XL037-MPB - DYNA-SYNC Pulleys
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/xl037_mpb.prj},{NB=113409},{PN=113409},{NT=22},{WT=0.22},{PD=1.401},{FD=1.64},{H=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS.]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[Inch]
E
[Inch]
H
[Inch]
L
[Inch]
F
[Inch]
114300
10
10XL037-MPB
0.03
0.637
0.94
DF-1
3/16
0.22
0.49
0.78
0.56
113401
11
11XL037-MPB
0.03
0.700
0.95
DF-1
3/16
0.22
0.49
0.78
0.56
113402
12
12XL037-MPB
0.06
0.764
1.01
DF-1
3/16
0.22
0.50
0.78
0.56
113403
14
14XL037-MPB
0.06
0.891
1.14
DF-1
1/4
0.22
0.56
0.78
0.56
113404
15
15XL037-MPB
0.09
0.955
1.20
DF-1
1/4
0.22
0.63
0.78
0.56
113405
16
16XL037-MPB
0.09
1.019
1.27
DF-1
1/4
0.22
0.69
0.78
0.56
113406
18
18XL037-MPB
0.13
1.146
1.39
DF-1
1/4
0.22
0.81
0.78
0.56
113407
20
20XL037-MPB
0.19
1.273
1.52
DF-1
1/4
0.32
0.94
0.88
0.56
113408
21
21XL037-MPB
0.19
1.337
1.58
DF-1
1/4
0.32
0.94
0.88
0.56
113409
22
22XL037-MPB
0.22
1.401
1.64
DF-1
1/4
0.32
1.00
0.88
0.56
113410
24
24XL037-MPB
0.25
1.528
1.78
DF-1
1/4
0.32
1.06
0.88
0.56
113411
28
28XL037-MPB
0.34
1.783
2.03
DF-1
1/4
0.32
1.19
0.88
0.56
113412
30
30XL037-MPB
0.41
1.910
2.16
DF-1
5/16
0.32
1.38
0.88
0.56
113413
32
32XL037-MPB
0.22
2.037
0.00
D-1
5/16
0.44
1.50
1.00
0.56
113414
36
36XL037-MPB
0.30
2.292
0.00
D-1
5/16
0.44
1.50
1.00
0.56
113415
40
40XL037-MPB
0.31
2.546
0.00
D-1
5/16
0.44
1.50
1.00
0.56
113416
42
42XL037-MPB
0.31
2.674
0.00
D-2
5/16
0.44
1.50
1.00
0.56
113417
44
44XL037-MPB
0.31
2.801
0.00
D-2
5/16
0.44
1.50
1.00
0.56
113418
48
48XL037-MPB
0.38
3.056
0.00
D-2
5/16
0.44
1.50
1.00
0.56
113419
60
60XL037-MPB
0.38
3.820
0.00
D-2
3/8
0.44
1.50
1.00
0.56
113420
72
72XL037-MPB
0.50
4.584
0.00
D-2
3/8
0.44
1.50
1.00
0.56
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.