피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
언어선택:
English
English
QD HTD 20mm - QD HTD Sprockets
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/qd_htd_20mm_asmtab.prj},{NB=114676},{NT=60},{WB=115},{PD=15.038},{OD=14.868},{FD=15.927},{WB1='115','170','230','290','340'},{PN1=114676},{PN2=114695},{PN3=114712},{PN4=114725},{PN5=114738},{W1=110.0},{W2=233.0},{W3=252.0},{W4=276.5},{W5=293.4},{PPATH=qd_htd_20mm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
F
[Inch]
114668
34
P34-20M-115-F
42.0
8.522
8.352
9.449
A1F
1
4
1.44
0.02
5.38
114669
36
P36-20M-115-F
50.0
9.023
8.553
9.843
A1F
1
4
1.44
0.02
5.38
114670
38
P38-20M-115-F
55.0
9.524
9.354
10.443
A1F
1
4
1.44
0.02
5.38
114671
40
P40-20M-115-F
61.0
10.026
9.855
10.827
A1F
1
4
1.44
0.02
5.38
114672
44
P44-20M-115-F
74.0
11.028
10.858
11.811
A1F
1
4
1.44
0.02
5.38
114673
48
P48-20M-115-J
100.0
12.031
11.861
12.795
D1F
1-1/2
4-1/2
1.19
0.01
5.38
114674
52
P52-20M-115-J
96.0
13.033
12.863
13.764
D2F
1-1/2
4-1/2
1.19
0.01
5.38
114675
56
P56-20M-115-J
103.0
14.036
13.856
14.764
D2F
1-1/2
4-1/2
1.19
0.01
5.38
114676
60
P60-20M-115-J
110.0
15.038
14.868
15.927
D2F
1-1/2
4-1/2
1.19
0.01
5.38
114677
64
P64-20M-115-J
119.0
16.041
15.871
16.929
D2F
1-1/2
4-1/2
1.19
0.01
5.38
114678
68
P68-20M-115-J
125.0
17.032
16.873
17.927
D2F
1-1/2
4-1/2
1.19
0.01
5.38
114679
72
P72-20M-115-J
135.0
18.046
17.876
18.898
D2F
1-1/2
4-1/2
1.19
0.01
5.38
114680
80
P80-20M-115-M
216.0
20.051
19.881
20.866
D2F
2
5-1/2
0.19
1.55
5.38
114681
90
P90-20M-115-M
247.0
22.557
22.387
23.425
D2F
2
5-1/2
0.19
1.55
5.38
114682
112
P112-20M-115-M
273.0
28.071
27.901
0.000
D3
2
5-1/2
0.19
1.55
5.38
114683
144
P144-20M-115-N
392.0
36.092
35.922
0.000
C3
2-7/16
5-7/8
0.00
2.05
5.38
114684
168
P168-20M-115-N
469.0
42.107
41.937
0.000
C3
2-7/16
5-7/8
0.00
2.05
5.38
114685
192
P192-20M-115-N
552.0
48.122
47.952
0.000
C3
2-7/16
5-7/8
0.00
2.05
5.38
114686
216
P216-20M-115-N
618.0
54.136
53.958
0.000
C3
2-7/16
5-7/8
0.00
2.05
5.38
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.