您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
14M FIN-FAN HT500 QD Sprockets - HT500 ACHE QD
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HT500
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/ht500/14m_fin-fan_ht500_qd_sprocket.prj},{NB=482213},{NT=34},{WB=20},{PN20=482213},{PN37=482227},{BUSHING20=SK},{BUSHING37=SK},{PD=5.965},{OD=5.855},{FD=6.465},{TYPE20=A1F},{TYPE37=A1F},{E20=0.000},{E37=0.000},{L20=1.250},{L37=1.250},{M20=0.110},{M37=0.810},{BOREMIN20=0.50000},{BOREMIN37=0.50000},{BOREMAX20=2.50000},{BOREMAX37=2.50000},{W20=6.900},{W37=7.800},{WW20=0.0000},{WW37=0.0000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
SN
Sprocket Number
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
[Inch]
F
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
BOREMIN
Min. Bore Size
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore Size
[Inch]
W
Approx. Weight
[LBS]
482207
28
F14MX-28S-20-SK
4.912
4.802
5.402
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
3.9
482208
29
F14MX-29S-20-SK
5.088
4.978
5.763
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
4.5
482209
30
F14MX-30S-20-SK
5.263
5.153
5.763
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
4.8
482210
31
F14MX-31S-20-SK
5.439
5.329
6.114
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
5.5
482211
32
F14MX-32S-20-SK
5.614
5.504
6.114
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
5.9
482212
33
F14MX-33S-20-SK
5.790
5.680
6.465
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
6.3
482213
34
F14MX-34S-20-SK
5.965
5.855
6.465
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
6.9
482214
35
F14MX-35S-20-SK
6.141
6.031
6.816
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/2
7.3
482215
36
F14MX-36S-20-SK
6.315
6.206
6.816
A1F
0.00
1.36
1.25
0.11
1/2
2 15/16
7.9
482216
140
F14MX-140S-20-E
24.560
24.452
0.000
B3
0.00
1.36
1.63
0.27
7/8
3 1/2
66.1
482217
168
F14MX-168S-20-F
29.472
29.365
0.000
C3
0.56
1.36
2.50
0.58
1
3 15/16
90.0
482218
180
F14MX-180S-20-F
31.580
31.470
0.000
B3
0.00
1.36
2.50
1.14
1
3 15/16
107.3
482219
200
F14MX-200S-20-F
35.089
34.979
0.000
C3
0.88
1.36
2.50
0.26
1
3 15/16
119.0
482220
224
F14MX-224S-20-F
39.300
39.190
0.000
B3
0.00
1.36
2.50
1.14
1
3 15/16
125.0
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處